0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| MTLW-102-06-G-D-130 | 2583 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTLW-102-06-L-D-155 | 1251 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-06-L-D-170 | 1251 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-06-L-D-154 | 1251 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-06-S-D-130 | 1098 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |