0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| MTLW-103-07-G-D-255 | 2028 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTLW-103-07-T-D-255 | 901 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTLW-103-07-L-D-160 | 901 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-L-D-260 | 901 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-L-D-007 | 901 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-L-D-210 | 901 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-L-D-020 | 901 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-L-D-220 | 901 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-L-D-250 | 901 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-L-D-195 | 901 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-L-D-280 | 901 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-L-D-025 | 901 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-L-D-200 | 901 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-L-D-196 | 901 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-L-D-320 | 901 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-L-D-225 | 901 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-L-D-295 | 901 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-L-D-270 | 901 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-L-D-235 | 901 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-103-07-L-D-240 | 901 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |