demo

MTLW-103-07-L-S-280

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

Eigenschaften

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Teilenummer Wird morgen versendet Verpackungsart Min Mult Unterschied Reserve-Logo
MTLW-103-07-G-S-280 3389 Bulk 1 0 Kontaktbeschichtungen Ja
MTLW-103-07-SM-S-280 2232 Bulk 1 0 Kontaktbeschichtungen Ja
MTLW-103-07-S-S-280 2232 Bulk 1 0 Kontaktbeschichtungen Ja
MTLW-103-07-T-S-280 1261 Bulk 1 0 Kontaktbeschichtungen Ja
MTLW-103-07-L-S-236 1261 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-103-07-L-S-240 1261 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-103-07-L-S-028 1261 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-103-07-L-S-150 1261 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-103-07-L-S-251 1261 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-103-07-L-S-235 1261 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-103-07-L-S-007 1261 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-103-07-L-S-250 1261 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-103-07-L-S-225 1261 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-103-07-L-S-215 1261 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-103-07-L-S-195 1261 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-103-07-L-S-022 1261 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-103-07-L-S-013 1261 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-103-07-L-S-200 1261 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-103-07-L-S-268 1261 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
Teilespezifische Dokumente
Steckteile
ssw-103-01-l-s
SSW-103-01-L-S

0.100" Tiger Buy™ Buchsenleiste

In den Einkaufswagen
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
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: VEREINIGTE STAATEN. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.