demo

MTLW-105-07-L-S-260

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

Eigenschaften

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Teilenummer Wird morgen versendet Verpackungsart Min Mult Unterschied Reserve-Logo
MTLW-105-07-G-S-260 1547 Bulk 1 0 Kontaktbeschichtungen Ja
MTLW-105-07-L-S-220 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-013 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-251 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-265 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-250 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-320 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-280 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-100 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-230 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-150 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-033 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-240 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-173 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-195 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-252 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-200 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-003 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-211 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-235 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
Teilespezifische Dokumente
Steckteile
ssw-105-01-l-s
SSW-105-01-L-S

0.100" Tiger Buy™ Buchsenleiste

In den Einkaufswagen
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.