demo

MTLW-105-07-L-S-280

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

Eigenschaften

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Teilenummer Wird morgen versendet Verpackungsart Min Mult Unterschied Reserve-Logo
MTLW-105-07-G-S-280 2525 Bulk 1 0 Kontaktbeschichtungen Ja
MTLW-105-07-S-S-280 1547 Bulk 1 0 Kontaktbeschichtungen Ja
MTLW-105-07-T-S-280 828 Bulk 1 0 Kontaktbeschichtungen Ja
MTLW-105-07-L-S-220 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-013 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-251 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-265 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-250 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-320 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-100 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-230 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-150 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-033 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-240 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-173 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-195 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-252 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-200 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-003 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTLW-105-07-L-S-211 828 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
Teilespezifische Dokumente
Steckteile
ssw-105-01-l-s
SSW-105-01-L-S

0.100" Tiger Buy™ Buchsenleiste

In den Einkaufswagen
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
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: VEREINIGTE STAATEN. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.