demo

MTSW-102-08-L-D-275

Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster

Die MTSW-Reihe ist eine Variation der klassischen 0.100" (2.54 mm) Raster TSW-Stiftleiste. Die MTSW ist mit einer großen Auswahl an Gesamtstiftlängen erhältlich.

Eigenschaften

  • Vierzehn verschiedene Pinlängen für praktisch jede Anwendung zum Standardpreis mit Standardlieferzeiten

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Teilenummer Wird morgen versendet Verpackungsart Min Mult Unterschied Reserve-Logo
MTSW-102-08-L-D-040 2793 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-102-08-L-D-350 2793 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-102-08-L-D-276 2793 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-102-08-L-D-130 2793 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-102-08-L-D-285 2793 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-102-08-L-D-320 2793 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-102-08-L-D-270 2793 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-102-08-L-D-315 2793 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-102-08-L-D-300 2793 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-102-08-L-D-340 2793 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-102-08-L-D-325 2793 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-102-08-L-D-292 2793 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-102-08-L-D-280 2793 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-102-08-L-D-240 2793 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-102-08-L-D-298 2793 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-102-08-L-D-310 2793 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-102-08-L-D-318 2793 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-102-08-L-D-200 2793 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-102-08-L-D-335 2793 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-102-08-L-D-369 2793 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
Teilespezifische Dokumente
Steckteile
ssw-102-01-l-d
SSW-102-01-L-D

0.100" Tiger Buy™ Buchsenleiste

In den Einkaufswagen
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.