demo

MTSW-103-08-L-D-325

Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster

Die MTSW-Reihe ist eine Variation der klassischen 0.100" (2.54 mm) Raster TSW-Stiftleiste. Die MTSW ist mit einer großen Auswahl an Gesamtstiftlängen erhältlich.

Eigenschaften

  • Vierzehn verschiedene Pinlängen für praktisch jede Anwendung zum Standardpreis mit Standardlieferzeiten

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Teilenummer Wird morgen versendet Verpackungsart Min Mult Unterschied Reserve-Logo
MTSW-103-08-S-D-325 2197 Bulk 1 0 Kontaktbeschichtungen Ja
MTSW-103-08-G-D-325 2197 Bulk 1 0 Kontaktbeschichtungen Ja
MTSW-103-08-L-D-080 2197 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-103-08-L-D-310 2197 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-103-08-L-D-255 2197 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-103-08-L-D-340 2197 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-103-08-L-D-345 2197 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-103-08-L-D-315 2197 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-103-08-L-D-265 2197 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-103-08-L-D-240 2197 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-103-08-L-D-024 2197 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-103-08-L-D-276 2197 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-103-08-L-D-280 2197 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-103-08-L-D-200 2197 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-103-08-L-D-300 2197 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-103-08-L-D-090 2197 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-103-08-L-D-306 2197 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-103-08-L-D-295 2197 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-103-08-L-D-285 2197 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-103-08-L-D-305 2197 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
Teilespezifische Dokumente
Steckteile
ssw-103-01-l-d
SSW-103-01-L-D

0.100" Tiger Buy™ Buchsenleiste

In den Einkaufswagen
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.