demo

MTSW-105-22-L-S-435

Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster

Die MTSW-Reihe ist eine Variation der klassischen 0.100" (2.54 mm) Raster TSW-Stiftleiste. Die MTSW ist mit einer großen Auswahl an Gesamtstiftlängen erhältlich.

Eigenschaften

  • Vierzehn verschiedene Pinlängen für praktisch jede Anwendung zum Standardpreis mit Standardlieferzeiten

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Teilenummer Wird morgen versendet Verpackungsart Min Mult Unterschied Reserve-Logo
MTSW-105-22-G-S-435 1587 Bulk 1 0 Kontaktbeschichtungen Ja
MTSW-105-22-L-S-430 1230 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-105-22-L-S-390 1230 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-105-22-L-S-394 1230 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-105-22-L-S-330 1230 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-105-22-L-S-044 1230 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-105-22-L-S-405 1230 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-105-22-L-S-440 1230 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-105-22-L-S-420 1230 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-105-22-L-S-395 1230 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-105-22-L-S-400 1230 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-105-22-L-S-022 1230 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-105-22-L-S-360 1230 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-105-22-L-S-275 1230 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
Teilespezifische Dokumente
Steckteile
bcs-105-l-s-pe-be
BCS-105-L-S-PE-BE

Durchgangs-Buchsenleiste, 0.100“ Raster

In den Einkaufswagen
bcs-105-l-s-pe-be
BCS-105-L-S-PE-BE

Durchgangs-Buchsenleiste, 0.100“ Raster

In den Einkaufswagen
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.