demo

MTSW-110-08-L-D-275

Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster

Die MTSW-Reihe ist eine Variation der klassischen 0.100" (2.54 mm) Raster TSW-Stiftleiste. Die MTSW ist mit einer großen Auswahl an Gesamtstiftlängen erhältlich.

Eigenschaften

  • Vierzehn verschiedene Pinlängen für praktisch jede Anwendung zum Standardpreis mit Standardlieferzeiten

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Teilenummer Wird morgen versendet Verpackungsart Min Mult Unterschied Reserve-Logo
MTSW-110-08-S-D-275 888 Bulk 1 0 Kontaktbeschichtungen Ja
MTSW-110-08-T-D-275 888 Bulk 1 0 Kontaktbeschichtungen Ja
MTSW-110-08-G-D-275 888 Bulk 1 0 Kontaktbeschichtungen Ja
MTSW-110-08-L-D-255 888 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-110-08-L-D-225 888 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-110-08-L-D-335 888 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-110-08-L-D-330 888 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-110-08-L-D-355 888 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-110-08-L-D-290 888 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-110-08-L-D-315 888 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-110-08-L-D-285 888 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-110-08-L-D-310 888 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-110-08-L-D-140 888 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-110-08-L-D-270 888 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-110-08-L-D-008 888 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-110-08-L-D-240 888 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-110-08-L-D-340 888 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-110-08-L-D-276 888 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-110-08-L-D-280 888 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
MTSW-110-08-L-D-300 888 Bulk 1 0 Bauteilhöhe Ja
Teilespezifische Dokumente
Steckteile
ssw-110-01-l-d
SSW-110-01-L-D

0.100" Tiger Buy™ Buchsenleiste

In den Einkaufswagen
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
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: VIETNAM. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.