Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster
Die MTSW-Reihe ist eine Variation der klassischen 0.100" (2.54 mm) Raster TSW-Stiftleiste. Die MTSW ist mit einer großen Auswahl an Gesamtstiftlängen erhältlich.
Eigenschaften
Vierzehn verschiedene Pinlängen für praktisch jede Anwendung zum Standardpreis mit Standardlieferzeiten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| MTSW-140-08-L-D-283 | 143 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-140-08-L-D-340 | 143 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-140-08-L-D-225 | 143 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-140-08-L-D-180 | 143 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-140-08-L-D-318 | 143 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTSW-140-08-L-D-339 | 143 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |