.8mm High-Speed 28Gbps Ground Plane Receptacle Connector, 52 Pin, Right Angle, 30µin Gold/Tin, Guide Post
Eigenschaften
Integrierte Power-/Groundplane
Niedriges Profil (5.13 mm)
Leistung: Bis zu 16 GHz/32 Gbit/s
Robuste Edge Rate®-Kontakte
Samtec 28+ Gbit/s Lösung
Bis zu 156 Positionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| QRF8-026-01-S-RA-GP-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| QRF8-026-01-S-RA-GP-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 225 | Verpackung | Nein |
| QRF8-026-01-L-RA-GP | 0 | Tray | 55 | 55 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (55 Teile pro Packung) |