.100in/2.54mm Low Profile Through Hole Socket Strip Receptacle .180in Ht, 48 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin
Eigenschaften
Ein- und Zweireihig mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| SLW-124-01-T-D | 259 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SLW-124-01-G-D | 259 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SLW-124-01-S-D | 259 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SLW-124-01-F-D | 259 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |