demo

SURE-EC

SureWare™ Edgecard-Hardware mit erhöhten Rechten

Eigenschaften

  • Bietet Robustheit für Highspeed-Edgecards

  • Ermöglicht höhere Stapelhöhen von 25 mm bis 60 mm

  • Ideal für Anwendungen mit mehreren Steckverbindern mit hoher Dichte

  • Hilft beim Blindstecken und Ausrichten der Platine

  • Minimiert den Toleranzstapel und verbessert die Positionsausrichtung durch Festlegen des Leiterplattenabstands

  • Kompatibel mit dem HSEC6-DV-Edgecard-Sockel von Samtec; Zusätzliche Kompatibilität in der Entwicklung

Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen

Konfigurierte Teilenummer

Reserve-Logo
  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Drucke und Fußabdrücke
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

H6RU 0.60 mm Highspeed-Riser-Karte/Kit
H6RU

0,60 mm Highspeed-Riser-Karte/Kit

Serien-Abbildung HSEC6-DV
HSEC6-DV

Generate® Highspeed-Edgecard-Steckverbinder, 0,60 mm, vertikal
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.