HSEC6-DV - Generate® Highspeed-Edgecard-Steckverbinder, 0,60 mm, vertikal

Eigenschaften

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2-fähig

  • Weld-Tabs zur Erhöhung der mechanischen Stabilität optional verfügbar

  • 0.60-mm-Raster Differenzialpaar-System

  • Konform mit SFF-TA-1002: x4 (1C), x8 (2C), x16 (4C und 4C+)

  • Edge Rate®-Kontakte, für verbesserte Signalintegrität

  • 0,60-mm-Raster passend zu Highspeed-Kabelkonfektion (GC6) verfügbar

  • Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)

  • Nennstrom: max. 1,9 A

  • Nennspannung: max. 240 VAC / 339 VDC

  • Passt zu 1.60 (.062") dicken Leiterkarten

  • SureWare™ Elevated Edge Card Hardware verfügbar (SURE-EC); Highspeed-Riser-Karte/-Kit ebenfalls erhältlich (H6RU)

Generate® Highspeed-Edgecard-Steckverbinder, 0,60 mm, vertikal
Evaluerungs- und Entwicklungskits
HSEC6-DV SI-Evaluierungskit

REF-213543-X.XX-01

Firma: Samtec

Samtec 0.60 mm Edge Rate® Vertikale Highspeed-Edgecard-Steckverbinder bieten 56 Gbit/s PAM4 Leistung in typischen Edgecard-Anwendungen. Das HSEC6-DV SI Evaluierungskit bietet Systemdesignern und SI-Ingenieuren eine einfach zu nutzende Lösung für den Test von HSEC6-DV Steckverbindern. Das HSEC6-DV SI Evaluierungskit liefert ein hochwertiges System mit robustem mechanischen Design. Es kann eigenständig für HSEC6-DV-Steckverbinder verwendet werden. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

Abbildung des Entwicklungskits
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
32 Gbit/s NRZ/64 Gbit/s PAM4 geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

HSEC6 Abgewinkelte Edgecard-Buchse
HSEC6-RA

0,60 mm Generate® Highspeed-Edgecard-Steckverbinder, abgewinkelt

Steckverbinder

Produktabbildung für GC6-
GC6

Generate® Highspeed-Edgecard-Kabelkonfektion, 0,60 mm

Produktabbildung für GC6-RF
GC6RF

Generate® -Hochgeschwindigkeitstestkabel

SureWare™ Edgecard-Hardware
SURE-EC

SureWare™ Edgecard-Hardware mit erhöhten Rechten

H6RU 0.60 mm Highspeed-Riser-Karte/Kit
H6RU

0,60 mm Highspeed-Riser-Karte/Kit
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.