.05in/1.27mm Tiger Eye Box Header Connector Locking, 20 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, Through Hole, .235in Ht, .078in Tail
Eine Palette verriegelbarer Stiftleisten für Durchsteck- und Oberflächenmontage für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit. Die TFML-Serie ist ein Steckverbinder mit 0,050"-Raster (1,27 mm), der in ein- oder zweireihiger Anordnung erhältlich ist und die Hälfte des Samtec Tiger Eye™ Systems für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit darstellt.
Eigenschaften
Tiger Eye™ System mit hoher Kontaktkraft
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Mehrere Bauteilhöhen
Robuster Klemmverschluss optional
Robuste Optionen verfügbar
Ummanteltes Gehäuse zum blinden Stecken
Senkrechte und waagrechte Reihenkonfigurationen
Nennstrom: max. 3,7 A
Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| TFML-110-01-H-D | 0 | Schlauch | 1 | 36 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TFML-110-01-F-D | 0 | Schlauch | 1 | 36 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TFML-110-01-FM-D | 0 | Schlauch | 1 | 36 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TFML-110-01-STL-D | 0 | Schlauch | 1 | 36 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TFML-110-01-SM-D | 0 | Schlauch | 1 | 36 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TFML-110-01-S-D | 0 | Schlauch | 1 | 36 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (36 Teile pro Packung) |