demo

TLE

2.00 mm Tiger Beam™ Buchsenleiste mit Einfingerkontakt

Eigenschaften

  • Standard- und Durchsteckbare Variante, zweireihig mit bis zu 100 Kontakten

  • Kontaktsystem: Tiger Beam™

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2.00 mm (.0787")

  • Besondere Merkmale: Kosteneffektives, zuverlässiges Kontaktsystem

  • Lötanschluss: SMT

Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen

Konfigurierte Teilenummer

Reserve-Logo
  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild TW-SM-Serie
TW-SM

Flexible Board-Stapelkopfleiste zur Oberflächenmontage, 2.00 mm Raster

Serien-Abbildung für TW-TH
TW-TH

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2,00" Raster

Vorschaubild LTMM-Serie
LTMM

2.00 mm ummanteltes Terminal

Serien-Abbildung für MMT-
MMT

2.00 mm Stiftleiste, waagerechte Oberflächenmontage

Vorschaubild MTMM-Serie
MTMM

Stiftleisten mit variabler Pfostenhöhe, 2.00 mm Raster

TMM-Serie Vorschaubild
TMM

Tiger Eye™ Stiftleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster

Vorschaubild TMMH-Serie
TMMH

Stiftleisten mit niedrigem Profil und Endkappe, 2.00 mm Raster

Vorschaubild TCMD-Serie
TCMD

2.00 mm IDC Flachband-Kabelkonfektion, Stiftleiste

Vorschaubild ZLTMM-Serie
ZLTMM

2.00 mm ummantelte Stiftleiste mit variabler Bauteilhöhe

Vorschaubild TSH-Serie
TSH

2.00 mm ummanteltes Terminal

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
TW-02-09-L-D-170-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (0.0787") 4.32 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TW-02-09-L-D-175-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (0.0787") 4.45 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TW-02-09-L-D-180-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (0.0787") 4.57 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TW-02-09-L-D-185-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (0.0787") 4.70 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TW-02-09-L-D-190-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (0.0787") 4.83 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TW-02-03-L-D-195-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (0.0787") 4.95 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TW-02-03-L-D-200-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (0.0787") 5.08 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TW-02-03-L-D-205-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (0.0787") 5.21 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TW-02-03-L-D-210-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (0.0787") 5.33 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TW-02-03-L-D-215-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (0.0787") 5.46 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TW-02-03-L-D-220-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (0.0787") 5.59 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TW-02-03-L-D-225-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (0.0787") 5.72 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TW-02-03-L-D-230-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (0.0787") 5.84 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TW-02-03-L-D-235-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (0.0787") 5.97 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TW-02-03-L-D-240-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (0.0787") 6.10 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TW-02-03-L-D-245-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (0.0787") 6.22 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TW-02-03-L-D-250-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (0.0787") 6.35 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TW-02-03-L-D-255-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (0.0787") 6.48 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TW-02-03-L-D-260-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (0.0787") 6.60 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
TW-02-03-L-D-265-SM TLE-102-01-G-DV 2.00 mm (0.0787") 6.73 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten 8 Gbit/s NRZ
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.