Tiger Eye™ Stiftleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster
Die TMM ist eine Stiftleiste für Anschlüsse in Durchsteck- oder Oberflächenmontage. Dieser Steckverbinder im Raster 2.00 mm (.0789") ist in Konfigurationen mit bis zu 200 Kontakten in 4 Reihen erhältlich und bietet dem Entwickler enorme Flexibilität und Stromnennwerte von bis zu 3.2 Ampere pro Kontakt.
Eigenschaften
Branchenweit die höchste Vielzahl von Kontaktanzahl, Stiftlängen und weiteren Optionen bei Niedrigprofil-Stiftleisten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: FleXYZ™ ermöglicht Designflexibilität in allen drei Dimensionen mit bis zu vier Reihen und 200 Kontakten
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| TMM-105-05-L-D-SM-FR | 0 | Band und Rolle | 750 | 750 | Verpackung | Nein |
| TMM-105-05-L-D-SM-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 750 | Verpackung | Nein |
| TMM-105-05-F-D-SM | 0 | Schlauch | 1 | 57 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TMM-105-05-T-D-SM | 0 | Schlauch | 1 | 57 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TMM-105-05-LM-D-SM | 0 | Schlauch | 1 | 57 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TMM-105-05-G-D-SM | 0 | Schlauch | 1 | 57 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TMM-105-05-S-D-SM | 0 | Schlauch | 1 | 57 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (57 Teile pro Packung) |