demo

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2,00" Raster

Die TW-SM-Serie ist ein oberflächenmontierbares Leiterplatten-Stiftleistensystem, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.

Eigenschaften

  • Besondere Merkmale: FleXYZ™-Design erlaubt Designflexibilität in allen drei Dimensionen bei einer Breite von bis zu sechs Reihen und 300 Kontakten

  • Erhöhte Platinenabstände

  • Raster: 2.00 mm (.0787")

  • Leistung bis zu 8 Gbit/s

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Teilenummer Wird morgen versendet Verpackungsart Min Mult Unterschied Reserve-Logo
TW-04-03-L-D-293-SM 0 Schlauch 1 70 Bauteilhöhe Nein
TW-04-03-L-D-270-SM 0 Schlauch 1 70 Bauteilhöhe Nein
TW-04-03-L-D-301-SM 0 Schlauch 1 70 Bauteilhöhe Nein
TW-04-03-L-D-290-SM 0 Schlauch 1 70 Bauteilhöhe Nein
TW-04-03-L-D-258-SM 0 Schlauch 1 70 Bauteilhöhe Nein
TW-04-03-L-D-330-SM 0 Schlauch 1 70 Bauteilhöhe Nein
TW-04-03-L-D-320-SM 0 Schlauch 1 70 Bauteilhöhe Nein
TW-04-03-L-D-365-SM 0 Schlauch 1 70 Bauteilhöhe Nein
TW-04-03-L-D-243-SM 0 Schlauch 1 70 Bauteilhöhe Nein
TW-04-03-L-D-345-SM 0 Schlauch 1 70 Bauteilhöhe Nein
TW-04-03-L-D-265-SM 0 Schlauch 1 70 Bauteilhöhe Nein
TW-04-03-L-D-280-SM 0 Schlauch 1 70 Bauteilhöhe Nein
TW-04-03-L-D-250-SM 0 Schlauch 1 70 Bauteilhöhe Nein
TW-04-03-L-D-205-SM 0 Schlauch 1 70 Bauteilhöhe Nein
TW-04-03-L-D-360-SM 0 Schlauch 1 70 Bauteilhöhe Nein
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Teilespezifische Dokumente
Steckteile
tle-104-01-g-dv
TLE-104-01-G-DV

2.00 mm Tiger Beam™ Buchsenleiste mit Einfingerkontakt

In den Einkaufswagen
tle-104-01-g-dv
TLE-104-01-G-DV

2.00 mm Tiger Beam™ Buchsenleiste mit Einfingerkontakt

In den Einkaufswagen
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.