Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2,00" Raster
Die TW-SM-Serie ist ein oberflächenmontierbares Leiterplatten-Stiftleistensystem, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Besondere Merkmale: FleXYZ™-Design erlaubt Designflexibilität in allen drei Dimensionen bei einer Breite von bis zu sechs Reihen und 300 Kontakten
Erhöhte Platinenabstände
Raster: 2.00 mm (.0787")
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| TW-07-03-L-D-250-SM | 0 | Schlauch | 1 | 40 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-07-03-L-D-310-SM | 0 | Schlauch | 1 | 40 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-07-03-L-D-236-SM | 0 | Schlauch | 1 | 40 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-07-03-L-D-170-SM | 0 | Schlauch | 1 | 40 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-07-03-L-D-340-SM | 0 | Schlauch | 1 | 40 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-07-03-L-D-180-SM | 0 | Schlauch | 1 | 40 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-07-03-L-D-350-SM | 0 | Schlauch | 1 | 40 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-07-03-L-D-240-SM | 0 | Schlauch | 1 | 40 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-07-03-L-D-200-SM | 0 | Schlauch | 1 | 40 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-07-03-L-D-301-SM | 0 | Schlauch | 1 | 40 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |