USB 2.0-Schnittstelle mit erhöhter Haltekraft, Typ B
Eigenschaften
B-Typ-Schnittstelle mit erhöhter Haltekraft
Auszugskraft von mindestens 15 N
Einzelgehäuse-Typ
Vertikale und abgewinkelte Ausführungen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| USBR-A-D-F-O-TH | 1142 | Tray (V) | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Fach (V) (100 Teile pro Packung) |