デモ

BBS-112-G-C

.100" 1列、スクリューマシーン ターミナルストリップ

特徴

  • アプリケーション:1列(最大32極)

  • コンタクトシステム:マシーンターミナル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
BBS-112-T-C 0 チューブ 1 18 めっき加工 いいえ
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SLシリーズ サムネイル画像
SL

.100"低背型1列スクリュー マシーン ソケットストリップ

SSシリーズ サムネイル画像
SS

.100" 1列スクリュー マシーン ソケットストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: マレーシア.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。