デモ

BKS

1.00 mm極性マイクロソケット ストリップ

特徴

  • 位置決めピンあり

  • 低コストの金めっきオプション

  • 低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

  • 極性嵌合(BKTシリーズ)

以下の選択肢を選んで製品を設定してください。

構成部品番号

reserveロゴ
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

BKTシリーズ サムネイル画像
BKT

1.00 mm極性マイクロターミナルストリップ

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
BKT-107-01-F-V BKS-107-01-F-V 1.00 mm (.0394") 4.14 7 表面実装 バーティカル回路スタッキング
BKT-107-02-F-V BKS-107-01-F-V 1.00 mm (.0394") 4.50 7 表面実装 バーティカル回路スタッキング
BKT-107-03-F-V BKS-107-01-F-V 1.00 mm (.0394") 5.00 7 表面実装 バーティカル回路スタッキング
BKT-107-04-F-V BKS-107-01-F-V 1.00 mm (.0394") 6.00 7 表面実装 バーティカル回路スタッキング
BKT-107-05-F-V BKS-107-01-F-V 1.00 mm (.0394") 7.00 7 表面実装 バーティカル回路スタッキング
BKT-109-01-F-V BKS-109-01-F-V 1.00 mm (.0394") 4.14 9 表面実装 バーティカル回路スタッキング
BKT-109-02-F-V BKS-109-01-F-V 1.00 mm (.0394") 4.50 9 表面実装 バーティカル回路スタッキング
BKT-109-03-F-V BKS-109-01-F-V 1.00 mm (.0394") 5.00 9 表面実装 バーティカル回路スタッキング
BKT-109-04-F-V BKS-109-01-F-V 1.00 mm (.0394") 6.00 9 表面実装 バーティカル回路スタッキング
BKT-109-05-F-V BKS-109-01-F-V 1.00 mm (.0394") 7.00 9 表面実装 バーティカル回路スタッキング
BKT-111-05-F-V BKS-111-01-F-V 1.00 mm (.0394") 7.00 11 表面実装 バーティカル回路スタッキング
BKT-111-01-F-V BKS-111-01-F-V 1.00 mm (.0394") 4.14 11 表面実装 バーティカル回路スタッキング
BKT-111-02-F-V BKS-111-01-F-V 1.00 mm (.0394") 4.50 11 表面実装 バーティカル回路スタッキング
BKT-111-03-F-V BKS-111-01-F-V 1.00 mm (.0394") 5.00 11 表面実装 バーティカル回路スタッキング
BKT-111-04-F-V BKS-111-01-F-V 1.00 mm (.0394") 6.00 11 表面実装 バーティカル回路スタッキング
BKT-113-01-F-V BKS-113-01-F-V 1.00 mm (.0394") 4.14 13 表面実装 バーティカル回路スタッキング
BKT-113-02-F-V BKS-113-01-F-V 1.00 mm (.0394") 4.50 13 表面実装 バーティカル回路スタッキング
BKT-113-05-F-V BKS-113-01-F-V 1.00 mm (.0394") 7.00 13 表面実装 バーティカル回路スタッキング
BKT-113-03-F-V BKS-113-01-F-V 1.00 mm (.0394") 5.00 13 表面実装 バーティカル回路スタッキング
BKT-113-04-F-V BKS-113-01-F-V 1.00 mm (.0394") 6.00 13 表面実装 バーティカル回路スタッキング