0.80 mmベーシックブレード&ビーム ターミナルストリップ
特徴
コストを削減できる金メッキ加工可能
エッジ実装あり
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
テープおよびリールパッケージのオプションあり
6個の標準ポジション、最大240 I/Oピン
標準位置決めピン機能
2種類の標準スタック高さ、アプリケーションに合わせて他の高さも可能
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
| BTE-020-01-C-D-A | 0 | トレー | 1 | 96 | パッケージング | いいえ |
| BTE-020-01-C-D-A-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| BTE-020-01-F-D-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | めっき加工 | いいえ |
| BTE-020-01-L-D-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |