デモ

BTE-080-01-H-D-A-TR

0.80 mmベーシックブレード&ビーム ターミナルストリップ

特徴

  • コストを削減できる金メッキ加工可能

  • エッジ実装あり

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

  • 6個の標準ポジション、最大240 I/Oピン

  • 標準位置決めピン機能

  • 2種類の標準スタック高さ、アプリケーションに合わせて他の高さも可能

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
BTE-080-01-H-D-A 0 バルク 1 0 パッケージング いいえ
BTE-080-01-H-D-A-FR 0 バルク 1 0 パッケージング いいえ
BTE-080-01-L-D-A-TR 0 テープ&リール 1 425 めっき加工 いいえ
BTE-080-01-F-D-A-TR 0 テープ&リール 1 425 めっき加工 いいえ
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

BSEシリーズ サムネイル画像
BSE

0.80 mmベーシックブレード&ビーム ソケットストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。