.8mm Blade & Beam Mezzanine SMT Header Connector, 160 Pins, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 8mm Ht, A Pin
特徴
コストを削減できる金メッキ加工可能
エッジ実装あり
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
テープおよびリールパッケージのオプションあり
6個の標準ポジション、最大240 I/Oピン
標準位置決めピン機能
2種類の標準スタック高さ、アプリケーションに合わせて他の高さも可能
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
| BTE-080-02-L-D-A-FR | 0 | テープ&リール | 275 | 275 | パッケージング | いいえ |
| BTE-080-02-L-D-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 275 | パッケージング | いいえ |
| BTE-080-02-F-D-A | 0 | トレー | 1 | 39 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり39個) |