0.50 mmベーシックブレード&ビーム ターミナルストリップ
特徴
コストを削減できる金メッキ加工可能
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
テープおよびリールパッケージのオプションあり
6個の標準ポジション、最大300 I/Oピン
スタック高さ5.0 mm (.197")、アプリケーションに合わせて他の高さも可能
標準位置決めピン機能
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
| BTH-030-02-L-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| BTH-030-02-F-D | 0 | トレー | 1 | 65 | めっき加工 | いいえ |
| BTH-030-02-H-D | 0 | トレー | 1 | 65 | めっき加工 | いいえ |
| BTH-030-02-C-D | 0 | トレー | 1 | 65 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり48個) |