デモ

0.50 mmベーシックブレード&ビーム ターミナルストリップ

特徴

  • コストを削減できる金メッキ加工可能

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

  • 6個の標準ポジション、最大300 I/Oピン

  • スタック高さ5.0 mm (.197")、アプリケーションに合わせて他の高さも可能

  • 標準位置決めピン機能

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
BTH-030-06-L-D-A 0 トレー 1 36 めっき加工 いいえ
BTH-030-06-F-D-A 0 トレー 1 36 めっき加工 いいえ
BTH-030-06-H-D-A 0 トレー 1 36 めっき加工 いいえ
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

BTH-EMシリーズ サムネイル画像
BTH-EM

0.50 mmベーシックブレード&ビームソケットストリップ、エッジ実装

シリーズ画像 BTH-RA
BTH-RA

0.50 mmベーシックブレード&ビーム ターミナルストリップ、ライトアングル

嵌合コネクター

BSH-EMシリーズ サムネイル画像
BSH-EM

0.50 mmベーシックブレード&ビーム ソケットストリップ、エッジ実装

BSHシリーズ サムネイル画像
BSH

0.50 mmベーシックブレード&ビーム ソケットストリップ

BSH-RAシリーズ サムネイル画像
BSH-RA

0.50 mmベーシックブレード&ビームソケットストリップ、ライトアングル

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。