デモ

0.50 mmベーシックブレード&ビーム ターミナルストリップ

特徴

  • コストを削減できる金メッキ加工可能

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

  • 6個の標準ポジション、最大300 I/Oピン

  • スタック高さ5.0 mm (.197")、アプリケーションに合わせて他の高さも可能

  • 標準位置決めピン機能

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
BTH-090-01-C-D-A-TR 0 テープ&リール 1 0 パッケージング いいえ
BTH-090-01-L-D-A 0 トレー 56 56 めっき加工 いいえ
BTH-090-01-H-D-A 0 トレー 1 56 めっき加工 いいえ
BTH-090-01-F-D-A 0 トレー 56 56 めっき加工 いいえ
部品固有のドキュメント
嵌合部品
bsh-090-01-c-d-a
BSH-090-01-C-D-A

0.50 mmベーシックブレード&ビーム ソケットストリップ、エッジ実装

カートに追加
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
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
原産国(COO)情報

COO候補: コスタリカ.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。