デモ

CCH-J-02

Bulls Eye®低コスト ハイパフォーマンス テストポイント

特徴

  • SMAに対して4:1密度

  • 50 ohmのコンプレッション インターフェイス システム

  • オン/オフが容易なバイオネット機械ラッチ

  • RF25MおよびRF25Sと使用

  • パフォーマンス:最大20 GHz / 40 Gbps

  • SMAの10%のコストで同様のパフォーマンス

パッケージングに関する注意
パッケージングタイプ: バッグ&タグ
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

RF25Sシリーズ サムネイル画像
RF25S

固体FEP誘電体、25 AWGマイクロ波ケーブルアッセンブリー

技術ライブラリ
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
商標 BULLS EYE
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: シンガポール.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。