デモ

0.80 mm Tiger Beam™高コスト効率シングルビーム ソケットストリップ

特徴

  • コストを削減できる金めっき加工あり

  • 高コスト効率Tiger Beam™コンタクトシステム

  • パススルー アプリケーションに最適

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

以下の選択肢を選んで製品を設定してください。

構成部品番号

reserveロゴ
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

AWシリーズ サムネイル画像
AW

0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー

FTEシリーズ サムネイル画像
FTE

0.80 mm表面実装マイクロ ターミナルストリップ

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
FTE-105-01-G-DH CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 10 表面実装 ライトアングル
AW-05-03-G-D-122-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 6.40 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTE-105-01-G-DV CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 5.00 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-135-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 6.73 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-125-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 6.48 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-130-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 6.60 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-140-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 6.86 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-145-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 6.99 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-150-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 7.11 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-155-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 7.24 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-160-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 7.37 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-165-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 7.49 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-170-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 7.62 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-175-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 7.75 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-190-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 8.13 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-180-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 7.87 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-185-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 8.00 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-195-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 8.26 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-200-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 8.38 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-210-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 8.64 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング