デモ

0.80 mm Tiger Beam™高コスト効率シングルビーム ソケットストリップ

特徴

  • コストを削減できる金めっき加工あり

  • 高コスト効率Tiger Beam™コンタクトシステム

  • パススルー アプリケーションに最適

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
CLE-116-01-G-DV-FR 0 バルク 1 0 パッケージング いいえ
CLE-116-01-G-DV-TR 0 テープ&リール 1 1200 パッケージング いいえ
CLE-116-01-F-DV 0 チューブ 1 44 めっき加工 いいえ
部品固有のドキュメント
嵌合部品
fte-116-01-g-dh
FTE-116-01-G-DH

0.80 mm表面実装マイクロ ターミナルストリップ

カートに追加
aw-16-03-g-d-230-075
AW-16-03-G-D-230-075

0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー

カートに追加
aw-16-03-g-d-225-075
AW-16-03-G-D-225-075

0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー

カートに追加
aw-16-03-g-d-220-075
AW-16-03-G-D-220-075

0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー

カートに追加
aw-16-03-g-d-215-075
AW-16-03-G-D-215-075

0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー

カートに追加
aw-16-03-g-d-210-075
AW-16-03-G-D-210-075

0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー

カートに追加
aw-16-03-g-d-205-075
AW-16-03-G-D-205-075

0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー

カートに追加
aw-16-03-g-d-200-075
AW-16-03-G-D-200-075

0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー

カートに追加
aw-16-03-g-d-195-075
AW-16-03-G-D-195-075

0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー

カートに追加
aw-16-03-g-d-190-075
AW-16-03-G-D-190-075

0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー

カートに追加
aw-16-03-g-d-185-075
AW-16-03-G-D-185-075

0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー

カートに追加
aw-16-03-g-d-180-075
AW-16-03-G-D-180-075

0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー

カートに追加
aw-16-03-g-d-175-075
AW-16-03-G-D-175-075

0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー

カートに追加
aw-16-03-g-d-170-075
AW-16-03-G-D-170-075

0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー

カートに追加
aw-16-03-g-d-165-075
AW-16-03-G-D-165-075

0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー

カートに追加
aw-16-03-g-d-160-075
AW-16-03-G-D-160-075

0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー

カートに追加
aw-16-03-g-d-155-075
AW-16-03-G-D-155-075

0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー

カートに追加
aw-16-03-g-d-150-075
AW-16-03-G-D-150-075

0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー

カートに追加
aw-16-03-g-d-145-075
AW-16-03-G-D-145-075

0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー

カートに追加
aw-16-03-g-d-140-075
AW-16-03-G-D-140-075

0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー

カートに追加
aw-16-03-g-d-135-075
AW-16-03-G-D-135-075

0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー

カートに追加
aw-16-03-g-d-130-075
AW-16-03-G-D-130-075

0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー

カートに追加
aw-16-03-g-d-125-075
AW-16-03-G-D-125-075

0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー

カートに追加
aw-16-03-g-d-122-075
AW-16-03-G-D-122-075

0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー

カートに追加
fte-116-01-g-dv
FTE-116-01-G-DV

0.80 mm表面実装マイクロ ターミナルストリップ

カートに追加
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(ベリリウムとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: マレーシア.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。