0.80 mm Tiger Beam™高コスト効率シングルビーム ソケットストリップ
特徴
コストを削減できる金めっき加工あり
高コスト効率Tiger Beam™コンタクトシステム
パススルー アプリケーションに最適
テープおよびリールパッケージのオプションあり
最大180極
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
| CLE-128-01-G-DV-A-K | 0 | チューブ | 1 | 25 | パッケージング | いいえ |
| CLE-128-01-G-DV-A-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| CLE-128-01-G-DV-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1100 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |