0.80 mm Tiger Beam™高コスト効率シングルビーム ソケットストリップ
特徴
コストを削減できる金めっき加工あり
高コスト効率Tiger Beam™コンタクトシステム
パススルー アプリケーションに最適
テープおよびリールパッケージのオプションあり
最大180極
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
| CLE-140-01-G-DV-P | 0 | チューブ | 1 | 18 | パッケージング | いいえ |
| CLE-140-01-G-DV-P-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| CLE-140-01-G-DV-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1175 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり1175個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |