デモ

DW-02-08-L-D-265

固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。

特徴

  • アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
DW-02-08-L-D-300 1329 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-02-08-L-D-270 1329 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-02-08-L-D-320 1329 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-02-08-L-D-327 1329 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-02-08-L-D-200 1329 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-02-08-L-D-250 1329 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-02-08-L-D-230 1329 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-02-08-L-D-220 1329 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-02-08-L-D-255 1329 バルク 1 0 スタック高さ はい
部品固有のドキュメント
嵌合部品
ssw-102-01-l-d
SSW-102-01-L-D

.100" Tiger Buy™ソケット ストリップ

カートに追加
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov