デモ

DW-03-08-L-D-225

固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。

特徴

  • アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
DW-03-08-G-D-225 1058 バルク 1 0 めっき加工 はい
DW-03-08-L-D-250 934 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-03-08-L-D-216 934 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-03-08-L-D-220 934 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-03-08-L-D-200 934 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-03-08-L-D-210 934 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-03-08-L-D-265 934 バルク 1 0 スタック高さ はい
部品固有のドキュメント
嵌合部品
ssw-103-01-l-d
SSW-103-01-L-D

.100" Tiger Buy™ソケット ストリップ

カートに追加