デモ

DW-03-15-L-D-235

固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。

特徴

  • アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
DW-03-15-L-D-400 934 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-03-15-L-D-315 934 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-03-15-L-D-200 934 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-03-15-L-D-250 934 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-03-15-L-D-280 934 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-03-15-L-D-295 934 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-03-15-L-D-300 934 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-03-15-L-D-365 934 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-03-15-L-D-299 934 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-03-15-L-D-265 934 バルク 1 0 スタック高さ はい
部品固有のドキュメント
嵌合部品
bcs-103-l-d-de-be
BCS-103-L-D-DE-BE

パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ

カートに追加
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
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。