デモ

DW-04-09-L-S-270

固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。

特徴

  • アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
DW-04-09-S-S-270 328 バルク 1 0 めっき加工 はい
DW-04-09-L-S-432 328 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-04-09-L-S-415 328 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-04-09-L-S-393 328 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-04-09-L-S-310 328 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-04-09-L-S-390 328 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-04-09-L-S-402 328 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-04-09-L-S-225 328 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-04-09-L-S-500 328 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-04-09-L-S-255 328 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-04-09-L-S-467 328 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-04-09-L-S-400 328 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-04-09-L-S-470 328 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-04-09-L-S-475 328 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-04-09-L-S-535 328 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-04-09-L-S-300 328 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-04-09-L-S-533 328 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-04-09-L-S-450 328 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-04-09-L-S-200 328 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-04-09-L-S-380 328 バルク 1 0 スタック高さ はい
部品固有のドキュメント
嵌合部品
bcs-104-l-s-pe-be
BCS-104-L-S-PE-BE

パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ

カートに追加
bcs-104-l-s-pe-be
BCS-104-L-S-PE-BE

パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ

カートに追加