固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| DW-04-15-L-S-200 | 328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-04-15-L-S-280 | 328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-04-15-L-S-275 | 328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-04-15-L-S-413 | 328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-04-15-L-S-290 | 328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-04-15-L-S-396 | 328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-04-15-L-S-315 | 328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-04-15-L-S-377 | 328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-04-15-L-S-380 | 328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-04-15-L-S-300 | 328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |