デモ

DW-05-08-L-S-220

固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。

特徴

  • アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
DW-05-08-L-S-325 306 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-05-08-L-S-335 306 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-05-08-L-S-275 306 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-05-08-L-S-225 306 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-05-08-L-S-235 306 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-05-08-L-S-250 306 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-05-08-L-S-230 306 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-05-08-L-S-269 306 バルク 1 0 スタック高さ はい
部品固有のドキュメント
嵌合部品
ssw-105-01-l-s
SSW-105-01-L-S

.100" Tiger Buy™ソケット ストリップ

カートに追加
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov