デモ

DW-10-08-L-D-215

.100in/2.54mm Dual Insulator Strip Header .110in Tail, 20 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, .215in Ht, .530in OAL

DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。

特徴

  • アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
DW-10-08-T-D-215 323 バルク 1 0 めっき加工 はい
DW-10-08-L-D-225 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-235 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-290 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-256 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-280 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-200 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-250 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-210 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-255 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-236 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-320 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-220 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-216 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-330 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-288 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-352 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-270 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-275 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
部品固有のドキュメント
嵌合部品
ssw-110-01-l-d
SSW-110-01-L-D

.100" Tiger Buy™ソケット ストリップ

カートに追加
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。