デモ

DW-12-15-L-D-215

固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。

特徴

  • アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
DW-12-15-L-D-480 255 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-12-15-L-D-335 255 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-12-15-L-D-330 255 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-12-15-L-D-295 255 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-12-15-L-D-292 255 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-12-15-L-D-300 255 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-12-15-L-D-260 255 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-12-15-L-D-261 255 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-12-15-L-D-290 255 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-12-15-L-D-287 255 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-12-15-L-D-370 255 バルク 1 0 スタック高さ はい
部品固有のドキュメント
嵌合部品
bcs-112-l-d-de-be
BCS-112-L-D-DE-BE

パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ

カートに追加
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov