固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| DW-12-15-L-D-480 | 255 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-15-L-D-335 | 255 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-15-L-D-330 | 255 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-15-L-D-295 | 255 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-15-L-D-292 | 255 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-15-L-D-300 | 255 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-15-L-D-260 | 255 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-15-L-D-261 | 255 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-15-L-D-290 | 255 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-15-L-D-287 | 255 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-15-L-D-370 | 255 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |