デモ

DWM-04-53-L-S-275

.050inx.100in Micro Stacker Connector, 4 Pin, 1 Row, Through Hole, 10µin Gold/Tin, .275in Stack Ht, .505in OAL

特徴

  • コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 終端:スルーホール

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
DWM-04-53-L-S-292 262 レイヤー 1 0 スタック高さ はい
DWM-04-53-L-S-280 262 レイヤー 1 0 スタック高さ はい
DWM-04-53-L-S-250 262 レイヤー 1 0 スタック高さ はい
DWM-04-53-L-S-214 250 レイヤー 1 0 スタック高さ はい
部品固有のドキュメント
嵌合部品
slm-104-01-l-s
SLM-104-01-L-S

スルーホール マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ

カートに追加
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
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。