デモ

DWM-06-53-L-S-210

.050" x .100" Flex Stack、柔軟なマイクロ ボードスタッカー

特徴

  • コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 終端:スルーホール

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
DWM-06-53-L-S-200 236 レイヤー 1 0 スタック高さ はい
DWM-06-53-L-S-295 236 バルク 1 0 スタック高さ はい
DWM-06-53-L-S-276 236 バルク 1 0 スタック高さ はい
DWM-06-53-L-S-335 236 レイヤー 1 0 スタック高さ はい
DWM-06-53-L-S-330 236 レイヤー 1 0 スタック高さ はい
部品固有のドキュメント
嵌合部品
sms-106-01-l-s
SMS-106-01-L-S

スルーホール マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ

カートに追加
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov