デモ

EHT-113-01-S-D

2.00 mmシュラウドIDCエジェクター ヘッダー

特徴

  • 2.00 mm (.0787")ピッチ

  • ケーブルをヘッダーにロックするキャップのオプションあり

  • 極性ノッチ

  • スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装

  • すべての共通ピン数 5極~25極

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
EHT-113-01-L-D 0 チューブ 1 14 めっき加工 いいえ
EHT-113-01-TM-D 0 チューブ 1 14 めっき加工 いいえ
EHT-113-01-SM-D 0 チューブ 1 14 めっき加工 いいえ
EHT-113-01-F-D 0 チューブ 1 14 めっき加工 いいえ
EHT-113-01-H-D 0 チューブ 1 14 めっき加工 いいえ
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

TCSDシリーズ サムネイル画像
TCSD

IDCソケット ケーブル アッセンブリー、2.00mmピッチ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
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
原産国(COO)情報

COO候補: ベトナム.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。