デモ

EHT-122-01-T-D

2.00 mmシュラウドIDCエジェクター ヘッダー

特徴

  • 2.00 mm (.0787")ピッチ

  • ケーブルをヘッダーにロックするキャップのオプションあり

  • 極性ノッチ

  • スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装

  • すべての共通ピン数 5極~25極

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
EHT-122-01-FM-D 0 チューブ 1 9 めっき加工 いいえ
EHT-122-01-F-D 0 チューブ 1 9 めっき加工 いいえ
EHT-122-01-H-D 0 チューブ 1 9 めっき加工 いいえ
EHT-122-01-L-D 0 チューブ 1 9 めっき加工 いいえ
EHT-122-01-S-D 0 チューブ 1 9 めっき加工 いいえ
EHT-122-01-SM-D 0 チューブ 1 9 めっき加工 いいえ
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

TCSDシリーズ サムネイル画像
TCSD

IDCソケット ケーブル アッセンブリー、2.00mmピッチ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。