.100"シュラウドIDCイジェクターヘッダー
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ、2列
ほとんどの共通ピン数 10極~50極
極性ノッチ
スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装
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
| EJH-105-02-L-D-SM-P | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| EJH-105-02-L-D-SM-P-FR | 0 | テープ&リール | 100 | 100 | パッケージング | いいえ |
| EJH-105-02-F-D-SM-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 100 | めっき加工 | いいえ |
| EJH-105-02-S-D-SM-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 100 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり100個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |