1.27mm/.050in Shrouded Box Header IDC SR, 24 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, Through Hole
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
すべての共通ピン数 4極~25極
FFSD/FFTP付きメイト ストレインリリーフ付き
極性ノッチ
スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装
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
| ESHF-112-01-L-D-TH-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| ESHF-112-01-F-D-TH | 0 | チューブ | 1 | 22 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり22個) |