デモ

ESQT-127-02-F-D-620

FleXYZ™フレキシブル高さソケットストリップ、2.00mmピッチ

ESQTは、より高背型のボード間隔向けに設計されたフレキシブルな高さのスルーホール ソケットストリップです。高保持、高コスト効率のTiger Buy™コンタクトを使用して確かな接続を提供。1列~6列のオプションでご利用いただけます。

特徴

  • アプリケーション:FleXYZ™設計により、3つの軸すべてで1列あたり50ピンの6列が可能

  • コンタクトシステム:Tiger Buy™

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
ESQT-127-02-F-D-550 0 チューブ 1 10 スタック高さ いいえ
ESQT-127-02-F-D-560 0 チューブ 1 10 スタック高さ いいえ
ESQT-127-02-F-D-425 0 チューブ 1 10 スタック高さ いいえ
ESQT-127-02-F-D-650 0 チューブ 1 10 スタック高さ いいえ
ESQT-127-02-F-D-740 0 チューブ 1 10 スタック高さ いいえ
ESQT-127-02-F-D-700 0 チューブ 1 10 スタック高さ いいえ
ESQT-127-02-F-D-800 0 チューブ 1 10 スタック高さ いいえ
部品固有のドキュメント
嵌合部品
tw-27-12-f-d-840-090
TW-27-12-F-D-840-090

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mmピッチ

カートに追加
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。