FleXYZ™フレキシブル高さソケットストリップ、2.00mmピッチ
ESQTは、より高背型のボード間隔向けに設計されたフレキシブルな高さのスルーホール ソケットストリップです。高保持、高コスト効率のTiger Buy™コンタクトを使用して確かな接続を提供。1列~6列のオプションでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:FleXYZ™設計により、3つの軸すべてで1列あたり50ピンの6列が可能
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:PC/104-Plus™に準拠
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
| ESQT-127-02-G-D-700 | 0 | チューブ | 1 | 10 | めっき加工 | いいえ |
| ESQT-127-02-F-D-550 | 0 | チューブ | 1 | 10 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-127-02-F-D-560 | 0 | チューブ | 1 | 10 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-127-02-F-D-425 | 0 | チューブ | 1 | 10 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-127-02-F-D-650 | 0 | チューブ | 1 | 10 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-127-02-F-D-740 | 0 | チューブ | 1 | 10 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-127-02-F-D-800 | 0 | チューブ | 1 | 10 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり10個) |